製品の公開
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack

    Heavy Duty Steel Bar Rack

    Google翻訳”,
    頑丈なバーラック

    この革新的なラックに木材、棒材、パイプの在庫を保管することで、貴重な作業場のスペースを節約できます。片面または両面構成で利用できます。

    標準サイズ
    幅: 42インチ、72インチ、99インチ
    奥行き: 36インチ、48インチ、54インチ、78インチ
    高さ: 96インチ、120インチ、144インチ

    • チューブ、パイプ、棒材、木材を地面から離れた視界内に安全に保管します
    • 18インチまたは30インチのアームを備えた片面または両面オプション
    • 合計システムで最大 12,000 ポンドの運搬が可能。


    このファミリは、簡単に配置および構成できるように設計されており、平面図または 3D ビューでスペースを正確に計画するのに役立ちます。プロパティ ウィンドウのオプションを使用して、ラックを片面または両面、18 インチまたは 30 インチのアーム、およびユニット全体の幅と高さに調整できます。高さ 8 フィートのユニットには 5 つのレベルが含まれ、高さ 10 フィートのユニットには 6 つのレベルが含まれ、高さ 12 フィートのユニットには 7 つのレベルが含まれます。
    仕様
    • Construction
      • Constructed from fully welded steel
      • Uprights include arm mounting points every 2"
      • 18" arm holds up to 1000 lbs. while 30" arm holds up to 500 lbs.
      • Total System Capacity: 12000 lbs.
      • Finished with a high-quality powder coat finish
      • Additional arms are available to order separatel
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Bar_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具