製品の公開
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Google翻訳”,
    スライディングアーム付きの床に取り付けられた自転車ラック

    当社の最もスペース効率の高いUロック対応の自転車収納ラックは、8フィートのセクションあたり最大9台の自転車に適合します。他の自転車をスライドさせるだけで、簡単に積み降ろしできます。

    標準サイズ
    幅:8'6 "
    奥行き:1'10 "、2'7"、4'10 "
    高さ:8 "

    • モデルに含まれる価格
    • 亜鉛メッキ鋼仕上げ
    • オプションのホイールストップバーを備えた床置き
    • 床に固定する必要があります
    • 両面オプションあり


    モジュラー自転車保管システムは、一時的または長期の駐車のために自転車を安全かつ確実に保管します。各製品は、スペースまたはストレージ容量の目標に合わせて拡張できます。機能は次のとおりです。
    • 自転車専用の安全な保管場所
    • モジュラー設計はほぼすべてのスペースに適合します
    • 亜鉛メッキ、ステンレス、または粉末コーティングされた鋼の仕上げオプション
    さらに、各モデルには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクなど、高レベルの情報が組み込まれています。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、BIMの本来の目的です。
    仕様
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12 gauge glavanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16g arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Floor_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションBike Storage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)86
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings