製品の公開
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack

    Athletic Equipment Cantilever Rack

    Google翻訳”,
    運動器具収納ラック

    この片持ちラックは、バスケットボール、バレーボール、その他の運動用具を効率的に保管します。この便利な棚システムは、フットボールのショルダーパッドやその他の運動用具も保管できます。

    標準サイズ
    幅: 30インチ、36インチ、48インチ
    深さ: 15インチ
    高さ: 42インチ、84フィート

    • この柔軟なシステムでジムやロッカールームを整理しましょう
    • オープンレールの棚設計は、機器を支えながら空気の流れを確保し、臭いを軽減します。
    • レールはジャージやその他の衣類を掛けるのにも使えます


    このファミリを使用するには、プロジェクトに挿入し、位置合わせツールを使用して棚を壁に接続します。ENTER_Rail Width を使用して、システムの幅を指定できます。MODIFY_42" Height および MODIFY_84" height を使用すると、システムが拡張され、棚が追加されます。このファミリには、価格とおおよその重量が含まれています。
    仕様
    • Wall Posts
      • Constructed from furniture-grade steel
      • Posts measure 1 1/2" by 1"
      • All posts are 42" in length. 84" high units with two 42" posts
      • Finish with a high-quality black powder coat
      • Wall mounting hardware is not included
      Shelf Rails
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Cantilever_Athletic_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションAthletic Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-17
    • エディション1
    • 奥行き(inch)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.26
    • MasterFormat 2014 タイトルCantilever Storage Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings