製品の公開
Fire Rated Safe
Fire Rated Safe

    Fire Rated Safe

    Google翻訳”,
    耐火金庫

    この金庫は、機密文書や貴重品を安全なコードで保管するために作られています。都市部の住宅、オフィス、小売店などでよく見られます。この金庫は耐火性があり、耐水性と耐衝撃性があります。

    標準サイズ
    幅: 30 1/2"
    深さ: 25 1/2"
    高さ: 64 1/4"

    • 個人の文書や貴重品を安全に保管するために最もよく使用されます
    • 安全性を高めるために鍵付きの棚と引き出しもご用意しています
    • この金庫は防水、耐衝撃、耐火性に優れています


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的の場所に配置します。構築中に、ドアを追加するオプションが表示されます。このボックスのチェックを外すと、内部にある棚と引き出しを見ることができます。
    仕様
      • Fully welded steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Explosion-tested, impact and water resistant, and fire protection for paper documents
    技術仕様
    • Unique refSSG_Safe_Fire_Rated_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 22 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルSafes