製品の公開
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating

    Fixed Auditorium Seating

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    固定式の講堂座席

    固定式の講堂用座席は、講堂、劇場、講義室などにおいて、観客に快適でスタイリッシュな座席を提供します。贅沢なクッション性、人間工学に基づいたサポート、そして幅広いカスタマイズオプションを備えたこれらの座席は、パフォーマンス、プレゼンテーション、講義など、長時間の快適さを提供し、全体的な体験を向上させます。座席全体に施された布張りは、空間に美しさを加え、耐久性とメンテナンスの容易さを兼ね備えているため、長期間の使用にも耐えます。さらに、固定式設計により安定性と適切な間隔が確保され、座席数を最適化し、利用可能なスペースを最大限に活用できます。

    標準サイズ
    幅: 19インチ、20インチ、21インチ、22インチ、23インチ、24インチ
    深さ: 15 1/2インチ、16 7/8インチ、18 1/2インチ
    高さ: 35 1/4インチ

    • 固定式の講堂座席は、講堂、劇場、講堂、ブリーフィングルームなどで聴衆を快適かつ効率的に座らせます。
    • 左利きと右利きのユーザーがメモを取ったり、授業に取り組んだりするためのオプションのサイドテーブル
    • カスタムエンドパネル、シートと背もたれの色、張り地のオプションで、空間に合わせて座席をカスタマイズできます。


    このファミリは、Revit のプロパティ ウィンドウにある使いやすいパラメータを使用して設定できるように設計されています。プロジェクトにファミリを配置した後、希望する幅 (アームレストの中心から中心まで) と、聴衆の視線を最大化するための適切なピッチを入力します。建設カテゴリのその他のパラメータでは、サイド テーブル、カップ ホルダー、直立したエンド パネルなど、より多くのオプションを使用できます。このファミリには、講堂の椅子の全体的な美観を調整するためのマテリアル パラメータもいくつか含まれています。マテリアルのオプションには、フレームの粉体塗装の色、座面と背もたれのプラスチックの色、エンド パネル ラミネート、テーブル ラミネート、エッジバンド、布張りのファブリックがあります。付属のファブリック マテリアルはベース ファブリックで、マテリアル エディタの画像フィールドにサンプル見本を追加することで簡単に編集できます。使用可能なマテリアルと色の詳細については、添付の仕上げオプションの PDF を参照してください。
    仕様
    • Construction
      • Seating may be floor or riser mounted with upright support assemblies and upholstered seat and back
      • Available spacings: 19", 20", 21", 22", 23", 24" center-to-center
      • Available in three pitch positions for maximizing audience sight lines: 16°, 20°, and 24°
      • Seat is constructed of 7-ply molded plywood bonded to 2" or 3" urethane foam, bonded to upholstery fabric
      • Injection-molded or wood back assembly seals inner seat construction
      • Integrated seat pivot assembly includes a 5/8" diameter full-width axel
      • Frame constructed of 1-1/2" diameter 16-gauge steel supports welded to top and bottom plates and finished with a high-quality powder coat
      • Plastic or wood armcap is mounted to the top place of the upright frame and can include an optional cupholder
      • Optional self-storing side table construction from 13-ply baltic birch plywood and finished with high-pressure melamine laminate and PVC edgebanding
      • Seat numbers, row markers, and ADA removable units available on request
      • Optional aisle lights, power, and data ports available on request
      • Hardwired aisle lights meet New York City guidelines for theatre safety lighting
    技術仕様
    • Unique refSSG_Seat_Auditorium_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating