製品の公開
Corner Table Polypropylene Seating
Corner Table Polypropylene Seating

    Corner Table Polypropylene Seating

    Google翻訳”,
    タンデムシートコーナーテーブル

    このテーブルは、タンデム座席と組み合わせて L 字型および U 字型の座席配置を作成できるように設計されています。テーブルのサイズは 30 インチ x 30 インチで、複数の座席システムにクリップするために必要なすべてのハードウェアが含まれています。

    標準サイズ
    幅: 30インチ
    深さ: 30インチ
    高さ: 15 5/8"

    • ポリプロピレン製のタンデムシートと連動するように設計されたコーナーテーブル
    • L字型やU字型の座席配置を作成するために使用します
    • 高品質の粉体塗装と高圧ラミネート仕上げ


    このファミリは、簡単に設定できるいくつかのパラメータを使用して、完成品を効率的に提供できるように設計されています。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入します。プロパティ パネルの [構造] カテゴリのパラメータを使用して、位置の数、布張り、インライン テーブルのオプションを入力します。ファミリは、指定されたオプションに合わせて自動的にスケール調整されます。[材料と仕上げ] カテゴリのマテリアル パラメータを使用して、ファミリの色と材料を好みに合わせて調整します。付属のマテリアル ライブラリをダウンロードして、この製品用に特別に作成された高品質の PBR マテリアルを活用してください。
    仕様
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    技術仕様
    • Unique refSSG_Seat_Tandem_Corner_Table_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-17
    • エディション1
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating