製品の公開
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating

    Tandem Shell Polypropylene Seating

    Google翻訳”,
    タンデムシェルシート

    タンデム シートは、講堂、会議室、講義室など、聴衆を効率的に着席させる必要があるあらゆる場所で使用されます。オプションのインライン テーブルは、講義や説明会のための便利なワークステーションになります。

    標準サイズ
    幅: 17インチ、44インチ、66インチ、72インチ、94インチ
    深さ: 20インチ
    高さ: 33インチ

    • タンデム接続座席は、講堂、会議室、講義室など、聴衆を効率的に座らせる必要がある場所でよく使用されます。
    • 高品質のポリプロピレンシートは耐久性があり、お手入れも簡単です。
    • オプションで、さまざまな生地タイプとパターンの布張りシートと背もたれをご用意しています。
    • オプションのインラインテーブルは、学生やスタッフがメモやその他の小物を保管するのに便利な表面を作成します。


    このファミリは、簡単に設定できるいくつかのパラメータを使用して、完成品を効率的に提供できるように設計されています。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入します。プロパティ パネルの [構造] カテゴリのパラメータを使用して、位置の数、布張り、インライン テーブルのオプションを入力します。ファミリは、指定されたオプションに合わせて自動的にスケール調整されます。[材料と仕上げ] カテゴリのマテリアル パラメータを使用して、ファミリの色と材料を好みに合わせて調整します。付属のマテリアル ライブラリをダウンロードして、この製品用に特別に作成された高品質の PBR マテリアルを活用してください。
    仕様
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    技術仕様
    • Unique refSSG_Seat_Tandem_Shell_PPL
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 奥行き(inch)20
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating