製品の公開
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating

    Lounge Seating

    Google翻訳”,
    ラウンジ席

    標準サイズ
    幅:30インチ、38インチ、52インチ、60インチ、68インチ、74インチ
    奥行き:28インチ
    高さ:32インチ

    • ホテル、医療機関、職場のラウンジ席に最適です。
    • モジュール式のラインナップは、シングル、ラブシート、ソファのレイアウトに対応しています。
    • オプションのプライバシースクリーンは、音響的および視覚的な遮蔽効果をもたらします。
    • オプションの回転式タブレットアームは、機能的な待合スペースをさらに向上させます。


    ラウンジシーティングは、柔軟性と快適性を兼ね備えた公共空間向けに設計された、モジュール式のホスピタリティおよび待合エリア用シーティングシステムです。チェア、ラブシート、ソファ、そして体格に合わせたオプションもご用意しており、ロビー、医療機関の待合室、コラボレーションラウンジ、受付スペースなど、様々なレイアウトを簡単に指定できます。オプションのプライバシースクリーンは、オープンプランの空間に視覚的・音響的な分離をもたらします。アームレスト、タブレット、仕上げ、張り地など、豊富なオプションにより、機能性とデザイン性の両方を重視した仕様に対応しながら、製品ライン全体を通して統一感のあるエレガントな外観を実現しています。
    仕様
    • Construction:
      • Features a durable stainless steel base for the legs and a comfortable foam cushion, upholstered in long-lasting fabric for enduring style and support.
      • Offered in a versatile range of models, including single seating, loveseats, and bariatric options with separating arms.
      • Includes an optional privacy panel to enhance personal space while providing visual and acoustic separation in open environments.
      • Option to add a swivel tablet for convenient, flexible worksurface support in lounge and collaborative settings.
      • Ideal for simplifying layout specification across lobbies, healthcare waiting areas, collaborative lounges, and reception spaces.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Seating_Lounge_UPH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 奥行き(inch)28
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating