製品の公開
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage

    Combination Blueprint Storage

    Google翻訳”,
    コンビネーションブループリントストレージ

    コンビネーションブループリントストレージは、アクティブな図面を安全に保管するための十分なフラットシェルフを提供します。以前のイテレーションまたは終了したプロジェクトをロールドカビに移動して、効率的で簡単にストレージにアクセスできます。

    標準サイズ
    幅:36 "、48"
    奥行き:24 "、36"
    高さ:7 '3 "

    • 企業環境や設計会社でのアプリケーションに最適です。
    • コンビネーションシェルフとカビは、重要な図面やプロットを安全かつ効率的に保管するのに役立ちます。
    • 2つの構成から選択します-垂直カビまたは組み合わせ棚とカビ。


    このコンビネーションブループリントストレージユニットは、企業環境や設計会社での使用に最適な、特別に構成された4ポストシェルフシステムです。 2つの構成オプションから選択して、幅48インチ、奥行き36インチの組み合わせ棚とカビの構成、または幅36インチ、奥行き24インチの垂直カビー構成のいずれかを選択します。すべてのユニットの高さは7'3"で、背面パネルが含まれています。オプションのロック付き両開きドアもこのファミリに含まれます。MODIFY_Starterがオンになっているユニットから始めて、複数のユニットを結合できます。ADD_RightUprightのチェックを外し、ユニットをMODIFY_Adderに合わせます。チェッカー。必要なユニット数に達するまでこのプロセスを繰り返します。このファミリのマテリアルライブラリをダウンロードして、この製品で提供されるすべての色にアクセスします。各色には、写真のようにリアルなレンダリングのための高品質のテクスチャとバンプマップがあります。
    仕様
    • Construction
      • Complies with SMA and ANSI MH 28.1-1982
      • Uprights made of 18 gauge steel.
      • Shelves and accessories are vertically adjustable on 1" centers.
      • All shelves made of 18 gauge steel with a 1-3/16" vertical face on all sides.
      • All corners and edges are welded and ground smooth
      • Optional doors are fully welded 116 gauge steel and equipped with three 5-knuckle hinges.
      • To finish, the steel is cleaned and primed, then coated with a high-grade polyester powder coat. See Finish Options for all available colors
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_4-Post_Blueprint_Combo_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS