製品の公開
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Google翻訳”,
    重力流棚

    傾斜したローラー棚は、箱やその他の在庫品を作業者に直接持ち込むことで、梱包と組み立てを容易にします。棚はフラットに設置することもできます。

    標準サイズ
    幅: 48"、96"、120"、144"
    深さ: 96"、108"
    高さ: 72インチ - 336インチ。

    • オーダーピッキング倉庫や組立作業室で使用される工業品質のフローシェルビング
    • 角度の付いたローラー棚により、新しい在庫を作業者に直接迅速に届けます
    • カスタムスペースやニーズに合わせて高度に構成可能


    重力流棚は、在庫がすぐにアクセスできるようにする必要がある設定で頻繁に使用されます。出荷用の注文品のピッキングでも、組み立て用の部品の安定した供給の維持でも、ローラー シェルフは生産性と作業員の快適性を向上させます。使用するには、ファミリを開いているプロジェクトに配置するだけです。幅と高さは 1 インチ刻みで調節できます。また、必要な棚の数を選択し、移動しやすいようにキャスターをユニットに追加することもできます。
    仕様
    • Construction
      • Frame made from 12 gauge roll-formed steel
      • Sway braces at top and bottom of frame
      • Roller tracks integrated into shelf frame
      • All shelves include a low front rail, not nuts and bolts, and a durable construction
      • Shelves shown at recommended 5-degree slope
      • Optional casters for mobile shelving unit
      • Standard powder coat colors are available in blue or green
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Gravity_Rollers_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFlow Storage Racks
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT