製品の公開
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving
Gondola Open Bay Retail Shelving

    Gondola Open Bay Retail Shelving

    Google翻訳”,
    ゴンドラオープンベイ小売棚

    ゴンドラ オープン ベイ シェルフは、薬局や小売店のあらゆる用途に最適です。オープン デザインにより、従来の密閉型シェルフよりも通気性と視界が確保され、セキュリティと空気の流れが向上します。シェルフ タブは 1 インチ間隔で配置されており、さまざまなシェルフやその他のアクセサリを取り付けることができます。この製品は、独自の構成に合わせて幅と高さをカスタマイズできます。

    標準サイズ
    幅: 16インチ、32インチ、48インチ
    深さ: 8 15/16インチ、16 3/4インチ
    高さ: 84インチ

    • ゴンドラベースのオープンシェルフは、ショップ、薬局、その他の小売用途に最適です。
    • オープンデザインにより視界が改善され、従来の密閉型棚よりも安全性が向上します。
    • オプションのエンドパネルには、吊り棚、衣類バー、その他のアクセサリ用の隆起部が追加されています。


    この製品は、薬局やその他の小売商店の環境での使用を目的として設計されています。モデルには、メーカーの標準サイズがすべて含まれているほか、独自のカスタム幅と高さを入力するオプションもあります。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、プロパティ ブラウザのパラメータを使用して寸法を入力し、エンド パネルやトップ パネルなどのアクセサリを追加または削除します。カスタム寸法は、「CUSTOM_Dimensions」パラメータをチェックすることで入力できます。これにより、ストレージのニーズに合わせてカスタム ソリューションに必要な幅と高さを入力できます。
    仕様
    • Construction
      • Constructed in folded and welded steel with a high-quality powder coat finish
      • Choose from a huge range of powder coat colors from the RAL catalog
      • Shelves and other accessories mount at 1" intervals
      • Each post includes 2 leveling feet
      • Standard height of 84". Custom widths and heights available on request
      • Product is made exclusively in the United States
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Open_Bay_PCS
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)84
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMercantile Storage Assemblies
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings