製品の公開
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving

    Wide Span Shelving

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ワイドスパンシェルフ

    ワイド スパン Shevling は、スチール棚、合板パネル、またはワイヤー デッキを受け入れるように設計されています。モジュール式の引き出しを追加することで、かさばるアイテムと小さな部品の両方を収納できます。

    標準サイズ
    幅: 48"、60"、72"、84"、96"
    深さ: 15"、18"、24"、30"、36"、48"
    高さ: 60"、72"、84"、96"、120"、144"

    • 産業および倉庫環境でよく見られる
    • 重くてかさばるアイテムを多種多様に収納
    • 完全に構成可能な棚システムは、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます


    このワイド スパン シェルフ システムは、現実世界の対応物を可能な限り忠実に反映するように構築されたすべての Revit モデルに非常に柔軟で適応できるように設計されています。事前に構築されたシェルフ ファミリーを使用してストレージ ソリューションを視覚化したり、サブコンポーネント ファミリーを使用して独自のカスタム ソリューションを最後のシェルフまで構築したりできます。当社の 4 ポスト シェルビングには、スターター オプションと追加オプションの両方が組み込まれており、さまざまなシェルフ構成が可能です。すべてのシェルフ ユニットは、ナット、ボルト、またはクリップを使用せずに組み立てられ、シングル エントリー (ウォール ユニット) とダブル エントリー (背中合わせの収納) の両方で利用可能で、床への侵入を最小限に抑えながら最大のファイリング/収納容量を実現します。棚板は、スチール、合板、波板、ワイヤー メッシュからお選びいただけます。すべてのシェルフ ユニットは拡張用に設計されており、簡単に変換できるようにモバイル対応になっています。
    仕様
    • UprightsFormed from 2 inch square steel square sections. Uprights have keyhole slots on all sides for mounting shelves, wall braces, and other accessories.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet that interlock with inner wall of uprights.Beams are cold-rolled into a z-shaped profile for added strength and improved rigidity, preventing excess horizontal movement.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 48 inches to 96 inches sections on 1 inch increments
      • Depth: 15 inches to 48 inches on 1 inch increments
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      Finishes
      • High quality, scrath resistant powder coating.
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Wide_Span_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル合板
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings