製品の公開
Storage Computer Equipment

Storage Computer Equipment

Google翻訳”,
教育用コンピュータ機器の保管

このコンピューター ストレージ機器ハブは、電子機器を十分に収納でき、空気の流れを確保し、ゲーム デスクとしても最適です。このユニットには 1 つのサイズがありますが、必要に応じてカスタム オーダーすることもできます。

標準サイズ
幅: 42インチ
深さ: 30インチ
高さ: 72インチ

  • 電子機器を安全に保管し、損傷から保護します
  • これらのストレージハブは主に図書館やフレックススペースで使用されます
  • このモデルには、ドア、ロック、調節可能な棚を追加するオプションが含まれています


このコンピューター機器収納ハブは、広い作業スペースと便利な収納スペースのために設計されています。システムが過熱しないように、十分な空気の流れを確保するためのワイヤー通気口が設計されています。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。このモデルでは、棚の上にドアを追加したり、セキュリティを強化するためにロックを追加したりできます。構築中のプロパティ ブラウザーには、ドアとロックを追加するオプションがあります。
仕様
    • Constructed of solid heavy laminate
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Storage hub includes a large desktop for monitors
    • Doors can be added or removed with adjustable shelves
    • Durbale design to protect from damage
技術仕様
  • Unique refSSG_Storage_Computer_Equipment
  • コレクションセットMuseum
  • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)72
  • 幅(inch)42
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアルラミネート
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 56 33.23
  • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Computer Furniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS