製品の公開
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table

    Half Circle Table Classroom Table

    Google翻訳”,
    教育用半円テーブル

    教育用半円形テーブルは、頑丈な高密度工業用パーティクルボードと高圧耐傷性ラミネートで作られています。教室用テーブルは、調節可能な脚と充填溶接構造のサポートブラケットを備えています。教室や教育現場での共同作業に最適です。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、60インチ、72インチ
    奥行き: 24インチ、30インチ、36インチ
    高さ: 17インチ~42インチ

    • シンプルな半円形のテーブル
    • 機能的な教室での使用のために特別に構築および設計されています
    • オプションには、標準の調節可能な高さ17インチ - 25インチまたは22インチ - 30インチ、またはスタンディング高さ34インチ - 42インチが含まれます。
    • ラミネート構造


    テーブルスペースは教室に欠かせないリソースです。机として、あるいは小グループワークスペースとして、これらのテーブルはあらゆる教室スペースのニーズに対応します。単独で使用することも、幾何学的な形状と組み合わせて、大型のグループワークテーブルやソクラテス式サークルなど、複雑な構成を構築することもできます。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Half_Circle_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS