製品の公開
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table
Rectangle Table Classroom Table

    Rectangle Table Classroom Table

    Google翻訳”,
    長方形教育テーブル

    長方形の教育用テーブルは、頑丈な高密度の工業用パーティクルボードで作られています。それらは、安全のために高圧の引っかき傷に強いラミネートと丸みを帯びたエッジで作られています。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "、48"、60 "、72"
    奥行き:24 "、30"、36 "
    高さ:17 "-42"

    • 長方形の教育用テーブルは、機能的な教室での使用のために特別に構築および設計されています
    • オプションには、標準の調整可能な高さ17"-25"または22"-30"または立っている高さ34"-42"が含まれます
    • 標準レッグまたはヘビーデューティレッグオプションが利用可能
    • 利用可能なロッキングスイベルキャスターオプション
    • さまざまなラミネート仕上げが利用可能


    テーブルスペースは、教室に欠かせないリソースです。これらのテーブルは、デスクとして使用する場合でも、小会議室として使用する場合でも、教室のスペースのニーズに対応できます。スタンドアロンまたは幾何学的形状とのペアを使用して、より大きなグループワークテーブル、ソクラテスサークルなどの複雑な構成を構築します。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Rectangle_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS