製品の公開
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Google翻訳”,
    垂直リフトおよび回収ユニット

    垂直リフトは、必要な部品をより速く簡単に見つけられるようにします。アイテムを垂直に保管することで、床面積を有効活用できます。電動トレイが指定されたアイテムを取り出し、前面のアクセスポートに排出します。最大100フィート(約30メートル)の垂直保管スペースを備えたこのユニットは、お客様のニーズに合わせて迅速に構成できます。

    標準サイズ
    幅: 1580 mm - 4380 mm
    深さ: 2312 mm - 4343 mm
    高さ: 2550 mm - 30050 mm

    • 自動保管および検索システム (ASRS) は、産業、材料処理、組み立て環境に最適です。
    • コンポーネントの検索にかかる時間を最小限に抑えることで、部品のピッキングと組み立ての効率を高めます。
    • 高品質の粉体塗装鋼で作られており、複数のカラー オプションが用意されています。
    • アンカーと支柱の正確な配置を支援する詳細な平面図が含まれています。


    このファミリーを構成するには、1250mmから4050mmまでの11種類のオプションからご希望のトレイ幅を選択し、609.6mm、812.8mm、または863.6mmのトレイ奥行きを選択するだけです。垂直リフトモジュールは非常に汎用性が高く、2550mmから30,050mm(100フィート弱)まで数百種類の高さバリエーションをご用意しており、幅広い設計要件に対応します。
    仕様
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Vertical_Lift_Shuttle_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード41 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNumber23-23 17 00
    • OmniClassタイトルMaterials Handling
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT