製品の公開
Whiteboard Classroom Equipment

Whiteboard Classroom Equipment

Google翻訳”,
壁掛けホワイトボード

標準サイズ
幅: 12インチ、24インチ、36インチ、48インチ、60インチ、72インチ、96インチ、120インチ、144インチ、192インチ、240インチ
深さ: 1/2インチ
高さ: 12インチ、18インチ、24インチ、36インチ、48インチ、60インチ

  • 教育環境や教室の環境に最適です。
  • 多目的に使用できる耐久性のある磁気ホワイトボード表面を備えています。
  • アルミフレームにより軽量かつ強度があり、取り付けも簡単です。
  • ユニークな壁掛け設計により、教室のスペースを効率的に最大限に活用できます。


洗練されたアルミフレームが特徴の壁掛けホワイトボードで、教室のデザインをワンランクアップさせましょう。マグネット式のホワイトボードは、マグネットやホワイトボードマーカーをシームレスに取り付けることができ、ダイナミックなプレゼンテーションやインタラクティブな学習を可能にします。スリムなアルミフレームは耐久性を確保するだけでなく、あらゆる教室のインテリアにマッチするモダンなデザインも実現しています。このホワイトボードは壁掛け用に特別に設計されており、スペースを最適化し、すっきりとした学習エリアを実現します。Revitファミリーと互換性があるため、建築家や設計者はこの効率的な教育ツールをBIMモデルに簡単に組み込むことができ、教育空間の使いやすさと視覚的な魅力の両方を向上させることができます。
仕様
  • Construction:
    • Wall-mounted design for easy installation and stability
    • Durable aluminum frame for enhanced structural integrity
    • Magnetic surface compatible with standard whiteboard markers
    Materials:
    • High-quality, scratch-resistant whiteboard surface
    • Recyclable aluminum frame for environmental sustainability
    Application:
    • Ideal for classroom settings and collaborative spaces
    • Suitable for educational and corporate environments
    Sustainability:
    • Manufactured using environmentally friendly processes
    • Recyclable components to reduce waste
技術仕様
  • Unique refSSG_Whiteboard_Wall_Mounted_PCS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード10 11 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFixed Markerboards