製品の公開
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition
Sliding Door Wire Partition

    Sliding Door Wire Partition

    Google翻訳”,
    ワイヤースライドドア

    開閉オプションを自由に設定できるワイヤーメッシュのスライドドア。これらのワイヤーケージは、ニーズの変化に合わせて簡単に構成を変更できます。汎用性、適応性、カスタマイズ性に優れ、高いセキュリティを備えています。ボルトはケージまたはパーティションの内側からのみアクセスでき、支柱は床に固定して安定性を高めることができます。

    標準サイズ
    幅: 3' 4"、4' 4"、5' 4"、6' 4"、8' 4"、10' 4"
    深さ: 7インチ
    高さ: 8' 5 1/4"、10' 5 1/4"、12' 5 1/4"

    無料の Revit モデルに含まれるもの:
    • 柔軟な組み合わせとモジュール設計
    • 当社のワイヤーパーティションシステムモデルとシームレスに連携
    • 3 フィート、4 フィート、5 フィート、6 フィート、8 フィート、または 10 フィートの幅 (サイズに合わせて簡単にドラッグするか、モデル パラメータに入力できます)
    • 高さ8フィートまたは10フィート(またはカスタムオーダー)
    • 左または右の引き戸、内側または外側のスライド
    次のような用途に最適です:
    • データセンターケージ
    • DEAの薬物保管庫
    • 運転席アクセスケージ
    • 工具や機器を安全に保管するための工具箱
    • ネットワークサーバーや高価なコンピュータ機器を保護するためのサーバーケージ
    • 法執行機関のための証拠保管庫または留置室


    ワイヤーパーティションは、物流センター、データセンター、法執行機関、DEA(麻薬取締局)保管施設など、多忙な場所におけるセキュリティ強化とアクセス制御を目的とした、堅牢で費用対効果の高いソリューションです。このシステムは、稼働中の機械や車両が通行するエリアへの不正な人物の侵入を防ぎ、安全性を高めます。ワイヤーケージは、開放的でありながら安全なワイヤーメッシュのパーティションウォールを備えているため、追加の照明、空調設備、スプリンクラーシステムを設置する必要がなく、カスタマイズ可能な構成で迅速に出荷可能です。プッシュバー、暗証番号式アクセスロック、天井パネルなどのアクセサリにより、機能性とセキュリティが向上します。安全性と効率性を維持するのに最適なモジュラー式ワイヤーフェンスは、アクセス制御ソリューションを必要とする現代の施設に不可欠なコンポーネントです。これらのワイヤーケージは、ニーズの変化に合わせて簡単に再構成できます。汎用性、適応性、カスタマイズ性、そして高いセキュリティを備えています。ボルトはケージまたはパーティションの内側からのみアクセスでき、支柱は床に固定して安定性を高めることができます。以下の用途に最適です。
    • データセンターケージ
    • DEAの薬物保管庫
    • 運転席アクセスケージ
    • 工具や機器を安全に保管するための工具箱
    • ネットワークサーバーや高価なコンピュータ機器を保護するためのサーバーケージ
    • 法執行機関のための証拠保管庫または一時的な留置所
    • エアロゾルなどの危険物質の特別な安全保管
    仕様
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    技術仕様
    • Unique refSSG_Wire_Partition_Sliding_Door_WIR
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 奥行き(inch)7
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 22 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Mesh Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 15 17 11
    • OmniClassタイトルWire Mesh Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions