製品の公開
Compact Cabinet Workstation
Compact Cabinet Workstation

    Compact Cabinet Workstation

    Google翻訳”,
    コンパクトキャビネット付きワークベンチ

    この工業用作業台は、作業を安全に行うための理想的な固定面です。コンパクトなキャビネットには、工具や部品を 1 か所に簡単かつ迅速に保管できます。これらは、金属加工、部品の組み立て、工芸などに最もよく使用されます。

    標準サイズ
    幅: 60インチ、72インチ
    深さ: 30インチ、36インチ
    高さ: 34インチ

    • 金属加工、組立、その他の産業の工場で最もよく使用されます
    • 工業用頑丈な引き出しには工具や小さな部品を収納でき、取り出しやすい
    • 機能的なワークステーションを作成するために、複数のベースとカウンタートップのオプションが利用可能


    この機能的なワークステーションは、手作業が行われるあらゆる産業環境に最適な追加機能です。このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的の場所に配置します。プロパティ パネルの [マテリアル] で、カウンタートップのタイプ番号を入力できます。選択したマテリアルの名前が下に表示されます。最後に、[寸法] で、希望する幅と奥行きのボックスをチェックします。
    仕様
    • Workbench
      • Fully welded steel frame, finished with a high-quality powder coat
      • Table top thickness: 2"
      • Available with backstop and shelf back to prevent parts or tools from rolling back
      • Designed with electrical outlets to provide flexibility and functionality
      Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Included countertop can be laminated hardwood, plastic laminate, and dissipative
      • Finished in a high-quality powder coat
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workbench_Cabinet_PCS
    • コレクションセットMeusem
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)34
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 57 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Furniture
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings