製品の公開
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    アーカイブ

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    仕様
    • prepaint steel or gavanized steel
    技術仕様
    • Unique refFIL010001
    • コレクションセットRoof Cladding
    • コレクションCold roof cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み