製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/1401b090-78f4-4861-9b57-867c9be25391
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology
Google翻訳”,
原文を見る
デュアルフォーステクノロジーを採用したロックトントイレは、精密に設計された性能を提供し、厳格な節水基準を満たし、何年にもわたってトラブルのない操作を提供します。幾何学的なタンクデザインは、どんなバスルームやパウダールームでも現代的なスタイルを反映しています。
デュアルフォーステクノロジーにより、液体または軽い廃棄物に対して0.8ガロンのフラッシュを選択できます。 1.6ガロンのフラッシュはバルクまたは固形廃棄物用です
Dual Forceテクノロジーは、0.8ガロンのオプションを使用して、年間平均4〜24,000ガロンの水を節約できます。
2ボタンアクチュエータは使いやすいフラッシングオプションを提供します
グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
サニタリーガードは、液体がタンクの下に入るのを防ぐのに役立ちます
細長いボウルは、大人が快適に使用できるようにリムの長さが延長されています
エネルギーおよび環境デザイン(LEED)準拠のリーダーシップ
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 NationalConsensusStandardsに準拠
5年間の限定保証
EPA(環境保護庁)WaterSenseプログラムによって確立された厳格なフラッシングパフォーマンスガイドラインに適合
WaterSenseラベル付きトイレは、標準の1.6ガロントイレよりも少なくとも20%少ない水を使用します
この製品は、建物がLEED GreenBuildingRatingSystem™で水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。水使用量データについては、仕様書をご覧ください。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-402027
コレクションセット
Water Operated Water Closets
コレクション
Rockton™
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=402027
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード