製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/0135a3c8-97f5-4397-a428-2b954451e95e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology
Google翻訳”,
原文を見る
ミニマリストの環境を求める人にとって、デュアルフォーステクノロジーを備えたカルステントイレは完璧なバスルームの備品です。なめらかなスタイルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく環境に光を当てる節水機能と組み合わされています。
デュアルフォーステクノロジーにより、液体または軽い廃棄物に対して0.8ガロンのフラッシュを選択できます。 1.6ガロンのフラッシュはバルクまたは固形廃棄物用です
Dual Forceテクノロジーは、0.8ガロンのオプションを使用して、年間平均4〜24,000ガロンの水を節約できます。
2ボタンアクチュエータは使いやすいフラッシングオプションを提供します
グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
サニタリーガードは、液体がタンクの下に入るのを防ぐのに役立ちます
細長いボウルは、大人が快適に使用できるようにリムの長さが延長されています
エネルギーおよび環境デザイン(LEED)準拠のリーダーシップ
EPA(環境保護庁)WaterSenseプログラムによって確立された厳格なフラッシングパフォーマンスガイドラインに適合
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-402087
コレクションセット
Water Operated Water Closets
コレクション
Karsten®
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=402087
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード