製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/ef05060b-a8dc-4d90-b2ea-577656e0d1bd
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
頑丈なVikrell®素材で作られたAccord®シリーズは、なめらかでシームレスな外観を提供し、コークレスシームを備えた4ピースのモジュラーデザインにより、簡単に設置できます。棚の邪魔にならない十分なスペースは、十分な収納スペースと入浴ルームを提供します。
床からエプロンの上部まで15インチ
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために、固体のVikrell®素材で作られています
モジュール式の設計により、建設のどの段階でも簡単に設置できます
高光沢仕上げは、お手入れが簡単な滑らかで光沢のある表面を提供します
ゆったりとした収納スペースのための4つの統合された凹型コーナーシェルフ
縫い目にコーキングは必要ありません
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71240110
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Accord
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71240110
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード