製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/c12f0531-d776-4a61-a1ff-2bf74b12ac80
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower Base
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower Base
Google翻訳”,
原文を見る
タイルダウンアプリケーションに最適なEnsembleエンドドレンシャワーベースは、タイルレセプタを気にせずにカスタマイズされた外観を可能にします。これは、浴槽が不要になった人や、ステップオーバーするためのしきい値を低くしたい人にとって理想的な改造ソリューションです。
排水管を動かさずに、標準の5フィートのバスタブ/シャワーを簡単に交換できます
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのための固体Vikrell®素材で作られています
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
10年間の消費者/3年間の商用限定保証
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-plumbing-72181120
コレクションセット
Showers
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=72181120
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード