製品の公開
Deck Mounted
Swing Down E/F Wash
Model: S2540
Stingray Systems

Deck Mounted Swing Down E/F Wash Model: S2540

Google翻訳”,
壁掛け式スイングダウン E/F ウォッシュ モデル: S2550 スイングダウン操作ですぐにアクセスでき、スペースを最大限に活用できます 「First Aid Red」の標識とアイキャップにより、高い視認性が得られます 鉛フリーの真鍮製ボディに収められたセラミック製のオープン状態維持バルブによって作動します 使用していないときはダストカバーが洗眼エレメントを保護します クイックスイッチ洗眼/洗顔ブロックの特徴: 単一の供給源によって駆動され、各スプレーヘッドを通る対称で均等な流れを確保します 自動排水により細菌の増殖を抑えます 簡単に取り外してメンテナンスできるため、供給配管をフラッシュできます クイックスイッチ洗眼/洗顔ブロックは、フィルターあり/なしを指定できます 配管は、ニッケルメッキ (ステンレススチール製プル付き) またはポリッシュクロームを指定できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray の壁掛け式スイングダウン洗眼/洗顔ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ技術と組み合わせることで、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます
技術仕様
  • Unique refdeck-mounted-swing-down-e-f-wash-model-s2540
  • コレクションセットSwing Down E-F wash
  • コレクションS2540
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls