製品の公開
Ceiling Mounted
Shower-Only Station
Model: S3020-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Ceiling Mounted Shower-Only Station Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
天井取り付け型シャワー専用ステーション モデル: S3020-EP-NUL-NAAB 天井取り付け型シャワー専用ステーションは省スペースです ABS シャワーヘッドは耐腐食性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します ステンレススチール製スプレーノズルオプションは、忙しい/活動的な環境向けに革新的で合理化されたオプションを提供します 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します ステンレススチール製のプルハンドルで流れをアクティブにします ニッケルメッキの開いたままのボールバルブで途切れない流れを確保します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製のパイプが選択可能 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray の天井取り付け型シャワー専用ユニットは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ技術 (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refceiling-mounted-shower-only-station-model-s3020-ep-nul-naab
  • コレクションセットShower-Only Station
  • コレクションS3020-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls