製品の公開
Deck Mounted
Swing Out E/F Wash
Model: S2560
Stingray Systems

Deck Mounted Swing Out E/F Wash Model: S2560

Google翻訳”,
デッキマウント式スイングアウト E/F ウォッシュ モデル: S2560 スイングアウト操作により、すぐにアクセスでき、スペースを最大限に活用できます (S2560 は時計回りにスイングします) 「First Aid Red」の標識とアイキャップにより、高い視認性が得られます 鉛フリーの真鍮製本体に収納されたセラミック製のオープン状態維持バルブによって作動します 使用していないときはダストカバーが洗眼エレメントを保護します クイックスイッチ洗眼/洗顔ブロックの特徴: 単一の供給源によって駆動され、各スプレーヘッドを通る対称で均等な流れを確保します 自己排水により細菌の増殖が抑制されます 簡単に取り外してメンテナンスできるため、供給配管をフラッシュできます クイックスイッチ洗眼/洗顔ブロックは、フィルターありまたはフィルターなしで指定できます 配管は、ニッケルメッキ (ステンレススチール製プル付き) またはポリッシュクロームで指定できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray のデッキマウント式スイングアウト洗眼/洗顔ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ技術とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます
技術仕様
  • Unique refdeck-mounted-swing-out-e-f-wash-model-s2560
  • コレクションセットSwing Out E-F Wash
  • コレクションS2560
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls