製品の公開
Floor Mounted
Barrier Free Combo
Model: S5515-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Floor Mounted Barrier Free Combo Model: S5515-EP-NFT-ABAB

Google翻訳”,
床置き型バリアフリーコンボモデル: S5515-EP-NFT-ABAB 床置き型バリアフリーコンビネーションシャワー&アイ/フェイスウォッシュステーションは、ユニバーサルアクセスを提供するとともに、独自のアプリケーションと仕様に合わせて幅広いオプションを提供します。ABS シャワーヘッドとボウルは化学薬品に耐性があります。 「ファーストエイド レッド」で視認性が高い ステンレススチール製スプレーノズルは、忙しく活動的な環境向けに革新的で合理的なオプションを提供 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します 自動排水式の洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 一体型スプレーダイバーターが各スプレーヘッドへの流量を均等にします 延長されたステンレススチール製プルハンドルで流れをアクティブにします ニッケルメッキのオープン型ボールバルブで流れが中断されません エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管が選択可能 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下している場合でも簡単に見つけることができます 各ユニットにANSI準拠の標識が含まれています Stingrayの床置き型バリアフリーコンビネーションシャワーと目/顔洗浄ステーションは、特許取得済みのASSE1071緊急混合バルブテクノロジーとバンドルして、完全なANSI Z358.1ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-barrier-free-combo-model-s5515-ep-nft-abab
  • コレクションセットBarrier Free Combo
  • コレクションS5515-EP-NFT-ABAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls