製品の公開
Floor Mounted
Shower-Only Station
Model: S3010-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Floor Mounted Shower-Only Station Model: S3010-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
床置き型シャワー専用ステーション モデル: S3010-EP-NUL-NAAB 床置き型シャワー専用ステーションは、シャワーを浴びるだけの使用に適した合理化されたオプションを提供します。 ABS 製シャワー ヘッドは耐腐食性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します。 ステンレス スチール製スプレー ノズル オプションは、忙しい/活動的な環境に適した革新的な合理化されたオプションを提供します。 両方のシャワー ヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI 準拠のスプレー パターンと流量を備えており、快適性を高め、適切な使用を促進します。 ステンレス スチール製のプル ハンドルで水の流れをアクティブにします。 ニッケル メッキの開いたままのボール バルブで水の流れが中断されません。 エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレス スチール製の配管から選択できます。 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属します。 Stingray の床置き型シャワー専用ユニットは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ テクノロジー (以下を参照) と組み合わせることで、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-shower-only-station-model-s3010-ep-nul-naab
  • コレクションセットShower-Only Station
  • コレクションS3010-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls