製品の公開
Wood & stainless steel handrail / HWS.40
Wood & stainless steel handrail / HWS.40
    Styla

    Wood & stainless steel handrail / HWS.40

    Google翻訳”,

    壁面保護。手すり / HWS.40

    木製とステンレス製の手すり材、ハンドルグリップ直径 40 mm、ステンレス製のエンドキャップとブラケットが付属し、二重シートの乾式壁でも強力なグリップ力を発揮します。

    二重乾式壁でも強力なグリップ力を発揮する、ステンレススチールのエンドキャップとブラケットを備えた直径 40 mm のアッシュ材手すりの供給と設置。

    直径40mmの塗装されたアッシュ材の手すり。
    3 つのセルフセンタリング穴を備えた特殊なステンレススチール製ブラケットを使用して壁に取り付けます。ブラケット間の距離は 52 mm 以上あるため、二重石膏ボードの上でもあらゆる壁をしっかりとつかむことができ、壁から 55 mm 離れているため、完璧なハンドグリップが得られます。
    ブラケット壁サポートには、より美しい仕上がりのために磁性ステンレス鋼カバープレートが装備されています。
    ステンレススチール製のエンドキャップと、ステンレススチール製の内側および/または外側の蟻継ぎのセルフセンタリングコーナーが付属し、木材 (手すり) と完璧にフィットするようにサポートに挿入されています。


    仕様
    • Handrail / HWS.40

      Supply and installation of a 40 mm diameter ash timber handrail,
      with stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip
      even on double .
      Composed of:
      - A painted 40 mm diameter ash timber handrail.
      - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with
      three self-centering holes, over 52 mm distant from each other
      for a strong grip on any wall, even on a double ,
      and distant 55 mm from the wall for a perfect hand-grip.
      - The bracket wall support is given with a magnetic stainless steel
      covering plate for a better aesthetic finishing.
      - Complete with stainless steel endcaps and stainless steel internal
      and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into
      the support for a perfect fit with the timber (handrail).

      Handrail / HWS.40

    技術仕様
    • Unique refWood-stainless-steel-handrail-HWS40
    • コレクションセットHandrail
    • コレクションHWS.40 (questo non esiste più)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)148
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07
    • Uniclass2015詳細Barrier rails
    • MasterFormat 2014 コード10 26 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBumper Rails
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes
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
    類似製品