製品の公開
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Wire w/ Trim Shelves, Long Hang and Double Hang
Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Wire w/ Trim Shelves, Long Hang and Double Hang
    The Container Store

    Décor+ by Elfa Closet - Adjustable Solid or Wire w/ Trim Shelves, Long Hang and Double Hang

    Google翻訳”,

    設計基準

    この Decor+ by Elfa クローゼットには、長い吊り下げや二重吊り下げに対応する調節可能なクローゼット ロッドと、多目的に使える 5 つの棚スタックが備わっています。

    棚は、無垢の白樺材製、または木製のトリムが付いた通気性のある棚からお選びいただけます。

    概要

    ElfaのDecor+は、強度、柔軟性、そして時代を超越したデザインを兼ね備えた、プレミアムなモジュール式壁掛けクローゼット&収納システムです。耐久性の高いスチールフレームとバーチ無垢材仕上げを採用し、住宅や商業施設のインテリアに最適な、高級感がありながらもカスタマイズ可能なソリューションを提供します。クローゼット、ドレッシングルーム、ホームオフィス、そしてフレキシブルなリビングスペースに最適なDecor+は、モダンなデザインプロジェクトにふさわしい、フォルムと機能性をシームレスに融合します。

    機能と利点

    ElfaのDecor+は、耐久性と洗練されたデザインの完璧なバランスを実現しています。スチール製の壁掛けフレームは、しっかりとした耐荷重と簡単なレイアウト変更を可能にし、無垢のバーチ材を使用した引き出し前板とトリムは、温かみのある家具のような雰囲気で、美しさを高めています。ソフトクローズ機能付きのフルエクステンション引き出しは、スムーズな操作と出し入れを実現します。

    オプションの一体型LED照明は、視認性と雰囲気の両方を高め、機能的な収納をデザインステートメントへと昇華させます。棚、引き出し、ハンギングロッド、アクセサリーは、様々なサイズと仕上げで幅広く取り揃えており、ニーズの変化に合わせてレイアウトを完全にカスタマイズできます。装飾的なバックパネルとファシアオプションが、高級感あふれる外観を完成させます。

    The Container Storeに連絡する

    技術仕様
    • Unique refDecor-Elfa-LH-DH-Shelves
    • コレクションセットShelving, Closet, Storage Systems
    • コレクションShelves, Closet, Linen, Pantry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass2015詳細Shelf and racking units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 15 27
    • OmniClassタイトルClothing Shelving Units