製品の公開
1662CG_Curved fitting with wall-mounting flange for dry-wall
TIEMME

1662CG_Curved fitting with wall-mounting flange for dry-wall

Google翻訳”,

乾式壁用の壁取り付けフランジを備えた湾曲したプレスフィッティングは、住宅、商業、および工業分野のすべてのタイプの衛生システムに適しています。

それらはステンレス鋼の外部「スリーブ」で構成されており、専用のトングを使用して機械的に変形し、不可逆的な接続とシステムの完全な保持を保証します常設規則に従い、これらのフィッティングは隠して取り付けることができます。ポリマー製の「リング」は、「ガルバニック腐食」と呼ばれる現象を回避するために鋼部品を真ちゅう製の部品から分離し、設置者がパイプと継手の間の正しい接続を確認できるようにします。

ねじ山接続の乾式壁用の壁固定プレスシステムを備えたフィッティングオス/メスISO228

幅広いインストールと接続が可能です。
パイプØ16mm
メス接続G1/2 "(DN15)およびオス接続G3 / 4"(DN20)


生産範囲:
美術。 1662LG湾曲した圧入オス/メスフランジ付き多層パイプ用木製壁用
美術。 1664CG-1664CG55湾曲したプレスフィッティング/多層パイプおよび可変軸方向距離用の乾式壁用のメスフランジ

美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
美術。 1656-1656XL -1656KB-1656CE-1656SM多層パイプ用の3穴フランジ付きエルボ圧入メス
美術。 1656DFCT多層パイプ用2穴フランジ付きエルボ圧入メス

美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

仕様
  • Art.1662CG
    Press fitting with wall fixing system for dry walls, male/female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

技術仕様
  • Unique ref1662CG_Bulkhead-gypsum-plasterboard-wall_Raccordo-pareti-cartongesso
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント