製品の公開
1883-1884-1885 _ G3/4", G1" e G1"1/4 manifold LINEARE with connections G3/4"x18 Euroconus
TIEMME

1883-1884-1885 _ G3/4", G1" e G1"1/4 manifold LINEARE with connections G3/4"x18 Euroconus

Google翻訳”,

分配マニホールド(LINEARI)は、一般的に温水および冷水分配ネットワークで使用されます。それらの構成のおかげで、温水および/または冷水用のユーティリティの並列供給が可能になり、負荷損失が最小限に抑えられます。マニホールドは、適切な基準に準拠して製造されており、使用されている材料の化学組成および寸法レベルで認定されています。

軸方向距離50mmの真ちゅう製モジュラーマニホールド

2÷4の方法からのあらゆる設置要件に対応する幅広い利用可能
サイズG3/4 " (DN20)またはG1" 1/4(DN32)
接続G3/4 "x18

次のバージョンでも利用できます。
美術。 1883サイズG3/4 "(DN20)
美術。 1884サイズG1"(DN25)
美術。 1885サイズG1"1/4(DN32)


生産範囲:
美術。 1912〜1922接続G1 /2" x16および軸方向距離36mm

関連製品:
美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ
美術。 1716接続G1/2"x16およびG3/4" x18(Euroconus)を備えたPe-Xパイプ用の圧入
美術。 1436接続G3/4"x18のPe-Xパイプ用圧縮フィッティング

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1666接続G1/2” x16(Euroconus)の多層パイプ用圧入
美術。 1636接続付き多層パイプを備えた圧縮フィッティングG3/4” x18(Euroconus)

美術。 1812ユニバーサルボックス
美術。 1939ボックスの高さと幅を調整可能

仕様
  • Art.1883
    Modular distribution manifold in brass with axial distance 50mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 7 cone-shaped/ Female UNI ISO 7 cylindric-shaped



    Art.1884
    Modular distribution manifold in brass with axial distance 50mm
    Size G1” (DN25) and connections 2÷4 da G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 16 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 7 cone-shaped/ Female UNI ISO 7 cylindric-shaped



    Art.1885
    Modular* brass manifold with distance between center 50mm
    Main connections G1"1/4 (DN32) and outlets G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature : 200°C 
    Minimum working temperature:  - 20°C 
    Maximum working pressure : 16 bar 
    Fluids: Water
    Manifolds threads: Male UNI ISO 7 conical/ Femmina UNI ISO 7 parallel    



技術仕様
  • Unique ref1883-1884-1885_Manifold-Collettore-lineare
  • コレクションセットDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • コレクションMANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010382
  • ETIM 名Central heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING