製品の公開
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
    TIEMME

    2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

    ねじ山接続の標準ボアボールバルブオス/オスUNIISO228。
    スチールフラットまたはTハンドルで利用できます。

    G1 / 2 "(DN15)からG1" 1/4(DN32)までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 2372 –赤いTハンドル
    美術。 2372B-青いTハンドル
    美術。 2382 –平らな赤いハンドル
    美術。 2382B –フラットブルーハンドル


    生産範囲:
    美術。 2332おねじ/おねじ付き水用フルボアボールバルブ
    美術。 2360-2360N - 2370-2370B - 2370Nめねじ/めねじ付き水標準ボアボールバルブ
    美術。 2310-2310N-2320-2320Nめねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 2361-2361N - 2371-2371B - 2371Nおねじ/めねじ付き水標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス
    美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
    美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

    仕様
    • Art. 2372
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2372B
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2372-2372B-2382-2382B_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC