製品の公開
5570 _ Automatic deaerator of air-bubbles and micro-bubbles with insulation, thread famale/female
TIEMME

5570 _ Automatic deaerator of air-bubbles and micro-bubbles with insulation, thread famale/female

Google翻訳”,

自動脱気装置は、手動の介入を必要とせずに、回路に閉じ込められた空気を継続的に排除するために、加熱および冷却システムで採用されています。

システムに閉じ込められた空気は、ノイズやコンポーネントの損傷、腐食、機械的損傷などの問題を引き起こし、システムの最適な機能を損ない、歩留まりを低下させる可能性があります。

脱気装置は、特定の形状のおかげで、より大きな気泡の形成を引き起こし、したがってより高い浮遊容量を引き起こすPALLリングを介して、流体中に存在する微小気泡の脱気装置の機能も備えています。デバイスの上部に上昇するこれらの気泡は、後で外側に排出されます。

脱気装置は水平位置に設置する必要があります。

自動脱気装置、めねじUNIISO228。
断熱材付きでご利用いただけます。

G3 / 4 "(DN20)からG1" 1/2(DN40)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能


関連製品:
美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1654プレスエルボフィッティング多層パイプ用オス
美術。 1658 「T」圧入多層パイプ用オス

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 3670Yストレーナー

仕様
  • Art. 5570
    Automatic deaerator, female thread
    Production range from G3/4" (DN20) to G1"1/2 (DN40)Body: brass CW617N
    Rings: stainless steel
    Insulation: EPP

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: -10°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Maximum unloading pressure: 6 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Female ISO 228

技術仕様
  • Unique ref5570_Automatic-Deaerator_Disaeratore-Automatico
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-18
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他