製品の公開
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit
    TIEMME

    SHORTY 6502DUO _ Consumption metering modules 2 Way, 2 unit

    Google翻訳”,

    SHORTY 計量モジュールは、住宅および商業施設の冷暖房システムおよび家庭用温水/冷水に応用できます。

    寸法を削減した冷暖房および家庭用水回路用の計量モジュール。スペースが限られており、最大 2.5 m3/h の流量に対応する理想的なシステム ソリューションです。

    Shorty モジュールの中核は、ハウジング内に取り付けることができる油圧ユニットで、使用状況の読み取り要件 (ロケール、M バス、ワイヤレス) に応じて個別に注文できます。

    G3/4 インチ オス接続 (DN 20)を備えた組み立て済みボックス。フレームと塗装ドア付きの板金製。白色 RAL 9010、カバーは円筒形ロックで開閉します。

    N.2 生活用水道管
    2 つのユーティリティ向けのコンパクトなソリューション


    あらゆる設置要件に対応できる幅広い製品を用意:
    長さ500mm
    高さ: 800mm
    奥行き: 120~170mm (調整可能)

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 6502C01DUODYN PICV (圧力独立制御バルブ) 付き
    美術。 6502C01DUOバルブなし

    カロリー/冷凍メーターの測定値:
    表示LCD(ローカルモード)
    M-Bus またはワイヤレス (リモート モード)

    メーター:
    体積測定
    超音波(精度が良く、耐久性が高い)

    仕様

    技術仕様
    • Unique refconsumption-metering-modules-2way_Contabilizzazione-2Vie-2unit
    • コレクションセットTHERMAL ENERGY METERING SYSTEMS
    • コレクションDIRECT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類コントロール配置エレメント
    • ETIM コードEC011449
    • ETIM 名Group distributor housing
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
    ノルウェー
    トルコ
    ニカラグア
    ソマリア
    ハンガリー
    ネパール
    ハイチ
    タンザニア
    フィンランド
    バーレーン
    パナマ
    チャド
    フェロー諸島
    パキスタン
    バハマ
    チュニジア
    フランス
    パレスチナ
    バミューダ諸島
    トーゴ
    ブルガリア
    バングラデシュ
    バルバドス
    ナイジェリア
    ベラルーシ
    ブータン
    プエルトリコ
    ナミビア
    ベルギー
    フィリピン
    ベリーズ
    ニジェール
    ポーランド
    ブルネイ・ダルサラーム
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ブルキナ・ファソ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ベトナム
    ホンジュラス
    ブルンジ
    ポルトガル
    マカオ
    マルティニーク
    ベナン
    マルタ
    マレーシア
    メキシコ
    ボツワナ
    マン島
    ミャンマー
    モントセラト
    マダガスカル
    モナコ
    モルディブ
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得