製品の公開
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
FSR Stainless Steel Free Standing Rails
    VIVA Railings

    FSR Stainless Steel Free Standing Rails

    Google翻訳”,

    FSR –自立レールと支柱は両方ともSS304およびSS316合金の直径1.5インチのステンレス鋼で利用できます。 fSRではiRail(LEDライト付きレール)オプションも利用できます。
    FSRポストは、コアマウント、トップフランジマウント、鋼への溶接、またはコンクリート埋め込みへの溶接が可能です。 FSRの一般的な用途は、スタジアムの座席レール、建物の入口レール、ランプ、造園レール、階段の中心線レールなどです。

    手すり、トップレール、または壁レールの用途向けに、当社のシステムのいずれかで使用します。

    仕様
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø1-1/2" @ 4'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Top or Core mount.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 1:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    技術仕様
    • Unique reffsr-stainless-steel-free-standing-rails
    • コレクションセットPost Systems
    • コレクションFSR
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国