製品の公開
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
    VIVA Railings

    SHOE Glass Railing System

    5つ星のうち3.83.8(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    SHOE™構造用ガラス手すりシステム(米国特許#9127474)は、特許取得済みの圧縮永久歪みアルミニウムベースシューシステムを備えたアルミニウムガラス手すりシステムです。 SHOE™ガラス手すりは、商業用の内部または外部、バルコニーの手すり、または階段の手すりの用途に最適です。

    この建築用手すりソリューションは、視界を遮ったり見苦しい障壁を設けることなく、落下保護バリアを提供します。

    SHOE™アルミニウムガラス手すりは、上部または鼻隠しに取り付けることができます。ガラスブラケットに取り付けられた手すり、丸いトップキャップ、またはUチャンネルトップキャップで利用できます。
    ベースシューは、ステンレス鋼または陽極酸化アルミニウムクラッディングで利用できます。

    VIVA Railingsドライセットシステムにより、設置時間がほぼ50%短縮されるため、お客様の最終的なコストが削減されます。

    仕様
    • Base Material:
      Aluminum SHOE with cladding option

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      2.75"x4" SHOE base, 5'-0" max. O.C. glass infill

      Mounting Options
      Fascia or Top mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"


      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings, Glass Railing, Frameless Railing, Post Free Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

    技術仕様
    • Unique refshoe-glass-railing-system
    • コレクションセットStructural Glass Railing
    • コレクションStructural Glass Railing
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国