製品の公開
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
    VIVA Railings

    Wall Rail (Stainless Steel)

    Google翻訳”,


    VIVAウォールレールは、階段やスロープで使用するための手すりシステムのいずれかで利用可能なオプションです。標準のウォールレールは、乾式壁、CMU、コンクリート、タイル、石、鋼などの任意の表面に、隠しファスナーを使用して、見苦しいフランジやカバーなしで取り付けることができる、独創的なデザインの円錐形ブラケットを使用しています。

    VIVAウォールレールは、標準の直径1.5インチで利用できます。 SSレールまたは他の金属および木製のプロファイルから選択します。 VIVAiRailリニアまたはPODライト付きレールオプションでも利用できます。

    仕様
    • Material:
      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED1
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish:
      Stainless Steel Tube:  #6 Satin, Powder Coat
      Wood:  Unstained

      Size/Spacing:
      Stainless Steel Tube:  Ø1-1/2" or Ø2" tube
      Stainless Steel Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD
      Wood:  Ø2"
      Wood with LED:  Ø2" with LED LINEAR

      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    技術仕様
    • Unique refstainless-steel-wall-rail
    • コレクションセットOthers
    • コレクションWall Rail
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing