製品の公開
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
    VIVA Railings

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Google翻訳”,

    VIVA Railings のSTAIR WRAPシステムで、建築用手すりの最新イノベーションであるデザインビジョンを高めましょう。当社の手すりソリューションと調和して統合するように設計されたSTAIR WRAP は、階段やバルコニーの下の欄間や軒裏との視覚的にシームレスな移行を提供し、目の肥えたお客様のニーズとフィードバックからヒントを得た、まとまりのある「ラップアラウンド」効果を生み出します。

    階段ラップガラスシステム

    VIVA Railings の最先端のソリューションである STAIR WRAP ガラス システムで、建築デザインを一新しましょう。エレガントさと耐久性を追求して設計されたこのガラス オプションは、階段やバルコニーにシームレスに統合され、印象的な「ラップアラウンド」効果をもたらします。透明、低鉄分、着色、印刷、エッチングなど、さまざまな高級ガラス仕上げからお選びいただけます。いずれも、優れた安全性と透明性を実現する SGP 強化ラミネート構造を採用しています。

    オプションの LED 照明は美観を高め、カスタマイズ可能なバックライトまたはダウンライト効果を提供して、あらゆるプロジェクトに深みと洗練さを加えます。スタイルと安全性の両方を優先する風通しの良いオープンスペースを作成するのに最適な STAIR WRAP ガラス システムは、形状と機能が究極的に融合されています。

    仕様
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    技術仕様
    • Unique refstair-wrap-glass-soffit
    • コレクションセットOthers
    • コレクションStair Wrap Glass & Metal
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-01-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品