製品の公開
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
    VIVA Railings

    VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    Google翻訳”,

    Viva Railings の VORTEX ガラス パネル手すりシステムは、現代の建築プロジェクトに最適な洗練された現代的なデザインを提供します。このシステムは、単一のバーポストと、ガラスパネルの間に配置されたユニークな漏斗または渦巻き状の円錐形ブラケットを備えたミニマルなデザインが特徴です。このブラケットは、ガラス パネルをサポートし、頑丈な手すりを提供するという 2 つの目的を果たします。

    VORTEX は、オープンで光に満ちた空間を作り出すことに重点を置いた、理想的な商業用手すりシステムです。高品質の積層強化ガラスとステンレス鋼の使用により、システムの耐久性とメンテナンスの容易さが保証されます。さらに、ミニマルなデザインにより、システムが周囲の建築要素を損なうことなく、むしろそれらを強化します。

    VORTEX は高度にカスタマイズ可能でもあり、さまざまなガラス パネル オプション、仕上げ、手すりのオプションが利用可能です。これにより、各プロジェクトの固有のニーズや好みに合わせてシステムをカスタマイズできます。インストールプロセスも合理化されており、事前に設計されたコンポーネントにより、手間のかからないインストールプロセスが可能になります。

    Viva Railings の VORTEX ガラス パネル手すりシステムは、モダンでミニマリストな外観を作成したい建築家やデザイナーにとって、スタイリッシュで多用途なソリューションです。ユニークなデザイン、耐久性、カスタマイズ オプションにより、幅広い用途に最適です。

    仕様

    • Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2” Flat bar @ 5’-0” max. O.C. for glass infill,
      4’-6” max. for perforated and wire mesh infill.
      2”x2” End post, 2” flat bar intermediate post @ 4’-0” max. for cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8” laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8”, 1/2”
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”, PVB: 0.035”

        TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

        A.  Stainless Steel U-Cap
        1” Height U-Cap for Glass Top Rail

        B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

        1. C. Stainless Steel Tube

        Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail
        Ø2” or 2”x1” Rectangular tube for Top Rail

        D. Stainless Steel Tube with LED

          Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple): Ø2”
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Ø2” with LED LINEAR


            IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            Other species available upon request.
            All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, railings, stainless steel Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

          技術仕様
          • Unique refvortex-stainless-steel-glass-railing
          • コレクションセットPost Systems
          • コレクションVORTEX
          • タイプ建築資材
          • 公開日2023-06-15
          • エディション1
          関連
          • 主なマテリアルステンレス
          • 副マテリアルガラス
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
          • IFC分類手すり
          • ETIM コードEC012260
          • ETIM 名Handrail system
          • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
          • Uniclass2015詳細Handrail systems
          • MasterFormat 2014 コード05 52 00
          • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
          • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
          • OmniClassタイトルRailing

          対応地域

          北米
          アメリカ合衆国