製品の公開
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
WAVE Multiline Railing System
    VIVA Railings

    WAVE Multiline Railing System

    Google翻訳”,

    WAVE手すりシステムは、耐久性、安全性、そしてデザインがシームレスに融合する必要がある、人通りの多い公共空間向けに特別に設計されています。頑丈な支柱、多列のインフィル、そして特大のトップレールを備えたこのシステムは、継続的な公共利用の要求に耐えられるよう、法令の要件を上回る設計となっています。歩行者を落下地点や手すりのラインから意図的に遠ざける設計により、人通りの多い環境における安全性を高めています。長期的な性能を確保するために意図的にオーバービルドされたWAVEは、構造的な完全性と建築的な存在感を両立しています。

    ステンレススチールまたはアルミニウム製(耐摩耗性に優れたステンレススチール製トップレール付き)をご用意しています。システムは、#6サテン仕上げまたは#8ミラー仕上げのステンレススチール製に加え、AAMA 2604またはAAMA 2605準拠の粉体塗装仕上げもご用意しています。視認性と視覚効果を高めるため、オプションでリニア、ポッド、またはスコンスタイプのLED iRail照明をご用意しています。

    VIVAのマルチラインインフィルは、現代のクリーンでモダンなデザインに最適です。ステンレススチール製の1/2インチチューブロッドが、連続的で滑らかなインフィルを実現します。流れるようなデザインは、曲面にも美しく調和します。

    仕様
      • POST MATERIAL

      Stainless Steel (304 or 316) - #6 Satin
      Aluminum

      • POST FINISH

      - #6 Satin (SS)
      - Powder Coat
      - PVDF
      VIVA Standard: All brackets, spiders & accessories are #6 satin SS and uncoated (coated finish
      available upon request).

      • POST SIZE/SPACING

      2X2-1/4" @ 4'-0" max. O.C.
      4'-0" max. for Multiline.
      Top or Core mount.
      iRail Sconce option available, 25° tilt casting light off the railing path.

      • MULTILINE INFILL MATERIAL

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      • MULTILINE INFILL FINISH

      #6 Satin (SS)

      - CeraShield (Aluminum)
      - Powder Coat
      - PVDF

      • MULTILINE INFILL SIZE/SPACING

      4'-0" max. O.C.

      TOP RAIL / HAND RAIL

      • TOP RAIL / HAND RAIL MATERIAL

      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ³
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      • TOP RAIL / HAND RAIL FINISH

      - #6 Satin (Recommended) (SS Tube, SS Tube with LED)
      - CeraShield
      - Powder Coat
      - PVDF

      Unstained (Wood)

      • TOP RAIL / HAND RAIL SIZE / SPACING

      Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

      Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      Ø2" for Hand Rail

      Ø2" with LED LINEAR

      (1) IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      (2) All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance. North American safety standard.
      (3) Other species available upon request.

      技術仕様
      • Unique refwave
      • コレクションセットPost Systems
      • コレクションWAVE
      • タイプ建築資材
      • 公開日2026-02-11
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルStainless steel 316
      • 副マテリアルStainless steel 304
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国

      類似製品