製品の公開
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_Tiplon EPDM

    Google翻訳”,

    ティプロンは内部補強材を備えた膜です。

    テープ付きで入手可能。トップレンジ

    ティプロンは、陸屋根防水に最適な耐久性の高いEPDMメンブレンです。厚さは1.5mmまたは1.8mmからお選びいただけます。メンブレンは3層構造で、EPDMトップ層、高強度ポリエステルスクリム補強材、そしてEPDMボトム層で構成されています。この内部補強により、安定性と極めて高い引裂強度が確保されています。ティプロンは厚みがあるため、優れた耐穿刺性を発揮します。


    仕様
    • Thickness: 1,5 & 1,8 mm

      Width: 3,05 m
      Length
      : 15,25 m

      Surface mass (weight/m²): For thickness 1,5mm: 1,84 kg/m² & for thickness 1,8mm: 2,09 kg/m²

      ATG 1985

      Support: 

      *Brickwork, 

      *Cellular concrete, 

      *Wood and wood derivatives, 

      *Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool), 

      *Old bitumen membranes

    技術仕様
    • Unique refBE_MEMBRANE_TIPLON_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15250
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)1.5
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings