製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    Google翻訳”,

    RetrideX EPDMメンブレンは、内部にグラスファイバーで補強された強化防水ソリューションであり、寸法安定性と優れた耐引裂性を提供します。

    新しい建設や改修では、RetrideXメンブレンはパンクや極端な気象条件に対して非常に耐性があります。
    屋根は長期間防水性があり、50年以上の寿命が認められています。
    メンブレンは、冷たい屋根と暖かい屋根に設置されます。

    下側にSBSビチューメンの層があり、接合部は熱風で溶接されており、接着制御が即座に行われます。設置は炎を使わずに行われるため、火災の危険はありません。 RetrideXは特別なメンテナンスを必要としません。

    仕様
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    技術仕様
    • Unique refMEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション2
    • 高さ(Mm)10000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings