製品の公開
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    Google翻訳”,

    非強化 EPDM メンブレンの SecuOne。

    プリテープ付きで入手可能。

    Secuone-EPDMは、耐久性と保護性に優れたEPDMゴムの最上層をプロジェクトに提供します。Secuoneは特許取得済みの超高強度アスファルトシールドを採用しています。

    ポリエステル補強により、防水シートの機械的な固定は不要です。さらに、温度変化の影響下で屋根にかかる張力に対する耐性も向上しています。高品質で耐久性の高い屋根用防水シートです。この弾性膜は軽量で、根の生育、酸性雨、紫外線、オゾン、雹に対する耐性を備えています。


    仕様
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    技術仕様
    • Unique refBE_SECUONE_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15250
    • 幅(mm)1370
    • 奥行き(mm)2.2
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings