製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne EPDM

    Google翻訳”,

    非武装の EPDM メンブレンです。

    非常に優れた耐火性を備えた高い熱安定性(-50°から+ 130°まで)を持つ製品です。何年も使用しても自然に修復され、50年間100%防水です。

    また、非常に軽いです。

    SecuOne メンブレンには、ロジチジナルジョイント用の既製のプレテープが装備されています。


    仕様
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    技術仕様
    • Unique refMEMBRANE_SECUONE_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション2
    • 高さ(Mm)15250
    • 幅(mm)1370
    • 奥行き(mm)2.2
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings