製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Resitrix EPDM

    Google翻訳”,

    Resitrix は、ガラス繊維ストランドの内部補強を備えた EPDM 屋根ふき膜です。 SBSビチューメンのアンダーコートがあります。

    この内部メッシュのおかげで、優れた引き裂き抵抗と寸法安定性を提供する製品です。

    メディアに応じて、この製品には 3 つのバリエーションがあります。

    • 部分的に自己接着性のアンダーレイを備えたResitrix SK
    • Resitrix SK W フルボンドと完全接着バッキング
    • 下塗りと仕上げのPEフィルムを備えたResistrix MB
    仕様
    • Resitrix SK partial bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4 

      Resitrix SK W full bond:

      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Thickness: 3.1 mm
      • Width: 1m
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 3.50 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip

    技術仕様
    • Unique refMEMBRANE_RESITRIX_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション2
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings