製品の公開
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
Watts Drainage Products RD-290エポキシコーティングされた鋳鉄製のスカッパー排水管、点滅クランプ、固定された平らな格子、ハブ(標準)出口なし。
仕様
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
技術仕様
  • Unique ref1250
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水