製品の公開
OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 10 gpm (37.8 lpm) - OF744-10

Google翻訳”,
内部および外部の配管面でのスケール形成からの保護を提供します。 OneFlow®システムは、建物の入り口に設置して温水と冷水の両方を処理することも、給湯器、ボイラー、または硬水の悪影響からの保護が必要なその他の温水使用デバイスの直前に配置することもできます。水。
仕様
  • Keywords: alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, antiscale, brass,sae,npt,adapter,test kit, carbon, check valve, hard water, low maintenance, media, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, replacement, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, service, tac, template assisted crystallization, valve, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system

    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4"
    Connection Type: Sweat and Plastic MPT Connection
    Industry Standards: Independent scientific testing
    Working Pressure: 15psi to 100psi (1.03 bar to 6.9 bar)
    Maximum Working Temperature: 40°F to 110°F (5°C to 43°C)

技術仕様
  • Unique ref6373
  • コレクションセットWater Quality Products
  • コレクションAnti-Scale Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類タンク
  • UNSPSC名称Water filters
  • UNSPSC40161502
  • Uniclass2015コードPr_60_50
  • Uniclass2015詳細Tank, cylinder and vessel products
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures