製品の公開
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Google翻訳”,
シリーズLF215超高感度低圧レギュレーターは、低圧精度の要件を満たすように設計されています。ダイヤフラムとオリフィスの比率が高いため、低い減圧で優れた性能と安定性が得られます。シリーズLF215は、鉛フリー*の真ちゅう製の本体と真ちゅうとステンレス鋼の内部部品により、最大2.5 gpm(9.5 lpm)の水要件に最適です。 LF215は、壁取り付け流体装置への圧力供給にも適しています。 LF215は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
技術仕様
  • Unique ref7684
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード40 94 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING